Kappa load
9651FTP200P64 CL97
핵심 속성
| 제품명 | Kappa load |
|---|---|
| 제품 유형 | 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 1680 KG |
| 6km/h에서의 적재 용량 | 1400 KG |
| 적재 용량 고정 | 2800 KG |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 255 mm |
| 전체 너비 | 140 mm |
| 전체 체중 | 13.38 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 주철 또는 단조철, 무거움 |
|---|---|
| fork 외형 | 다양한 강화 |
| 스위블 베어링 | 딥 그루브 볼 스러스트 롤러 베어링 |
| 색상 | 아연-철(투명), 아연-철(투명) |
| 오프셋 | 65 mm |
| 회전 반경 | 170 mm |
| 회전 간섭 | 340 mm |
| 돔 직경 | 140 mm |
휠
| 차체 재질 | 캐스팅 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 폴리우레탄, 주조 |
| 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 트레드 | 부드러운 트레드 |
| 휠 색상 | 허니 옐로우(RAL1005) |
| 휠 직경 | 200 mm |
| 트레드 폭 | 80 mm |
| 휠 너비 | 80 mm |
| 트레드의 경도(A) | 92 육상 A |
| 트레드의 경도(D) | 42 육상 D |
피팅
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
|---|---|
| 플레이트 길이 | 175 mm |
| 플레이트 너비 | 140 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 105 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 140 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 15 mm |