Alpha stainless
8478UAD200P63 natural/3004
Основні атрибути
| Застосування | Обладнання для машинного та семінарного обладнання, Промисловий споживач, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha stainless |
| Спеціальні функції | Нержавіюча сталь |
| Тип продукту | Фіксований Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 4 км/год | 400 KG |
| Статична вантажопідйомність | 800 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -25 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 240 mm |
| Загальна ширина | 115 mm |
| Загальна вага | 1,95 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Нержавіюча сталь, важка |
|---|---|
| Форма кронштейну | Широка |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Нержавіюча сталь, Нержавіюча сталь |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліамід |
|---|---|
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний |
| Підшипник | Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Колір колеса | Natural white |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 200 mm |
| Ширина протектора | 46 mm |
| Ширина колеса | 46 mm |
| Твердість протектора (A) | 92 Прибережна А |
| Твердість протектора (D) | 42 Прибережна D |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 140 mm |
| Ширина пластини | 115 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 80 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 75 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 105 mm |
| Діаметр отвору пластини | 11 mm |