Alpha stainless
8478UAD200P63 natural/3004
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Applicazioni | Carrelli pulizia, Macchinari e attrezzature per officina, Utilizzatore finale |
|---|---|
| Nome del prodotto | Alpha stainless |
| Caratteristiche speciali | Inossidabile |
| Tipo di prodotto | Ruota fissa |
| Portata a 4 km/h | 400 KG |
| Portata statica | 800 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 240 mm |
| Larghezza complessiva | 115 mm |
| Peso complessivo | 1,95 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Acciaio Inossidabile, Pesante |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Acciaio Inossidabile , Stainless steel |
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato |
| Cuscinetto | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Natural white |
| Diametro ruota | 200 mm |
| Larghezza battistrada | 46 mm |
| Larghezza ruota | 46 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A |
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Placca rettangolare |
|---|---|
| Lunghezza della piastra | 140 mm |
| Larghezza della piastra | 115 mm |
| Lunghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |