Alpha stainless
8478UAD200P63 natural/3004
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Aplicaciones | Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts |
|---|---|
| Nombre del producto | Alpha stainless |
| Características especiales | Stainless |
| Tipo de producto | Fixed castor |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 400 KG |
| La capacidad de carga es estática | 800 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 240 mm |
| Ancho total | 115 mm |
| Peso total | 1.95 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Stainless steel, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad |
| rodamiento giratorio | Two ball races |
| Color | Acero Inoxidable , Stainless steel |
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Polyurethane, injected |
| Cojinete | Roller bearing, stainless |
| Color del aro | Natural white |
| banda de rodadura | Soft tread |
| Diámetro del aro | 200 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 46 mm |
| Anchura del aro | 46 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate |
|---|---|
| Longitud de la placa | 140 mm |
| Ancho de la placa | 115 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |