Agila twin
2970PJP075P50 offset-31,4 axle-M8
Основні атрибути
| Застосування | Меблі, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Agila twin |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 100 KG |
| Статична вантажопідйомність | 200 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C |
| Загальна висота | 102 mm |
| Загальна ширина | 71 mm |
| Загальна вага | 0,63 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
|---|---|
| Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 31,4 mm |
| Радіус повороту | 72,5 mm |
| Поворотне з’єднання | 145 mm |
| Діаметр ковпачка | 65 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Поліпропілен |
|---|---|
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Підшипник | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 75 mm |
| Ширина протектора | 25 mm |
| Ширина колеса | 25 mm |
| Твердість протектора (A) | 87 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Прямокутна пластина |
|---|---|
| Довжина пластини | 77 mm |
| Ширина пластини | 67 mm |
| Довжина отвору пластини (мінімальна) | 46,5 mm |
| Довжина отвору пластини (максимальна) | 51,5 mm |
| Ширина отвору пластини (мінімальна) | 56 mm |
| Ширина отвору пластини (максимальна) | 61,5 mm |
| Діаметр отвору пластини | 8,5 mm |