Agila twin
2970DIK050P30-11
Основні атрибути
| Застосування | Меблі, Професійні клінінгові візки |
|---|---|
| Назва продукту | Agila twin |
| Тип продукту | Поворотний Колісна опора |
| Вантажопідйомність при 3 км/год | 60 KG |
| Статична вантажопідйомність | 120 KG |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 85 °C |
| Загальна висота | 69 mm |
| Загальна ширина | 53 mm |
| Загальна вага | 0,31 KG |
Ефективність
| Продуктивність обертання | |
|---|---|
| Шум руху | |
| Стирання | |
| Стійкість до корозії |
Кронштейн
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
|---|---|
| Форма кронштейну | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний підшипник | Дві м'ячі перегони |
| Колір | Пасивований блакитним |
| Зміщення | 25 mm |
| Радіус повороту | 53 mm |
| Поворотне з’єднання | 106 mm |
| Діаметр ковпачка | 53 mm |
Колесо
| Матеріал корпуса | Сталь аркуша |
|---|---|
| Матеріал протектору | Лита гума, без маркування |
| Підшипник | Конічний кульковий підшипник |
| Колір колеса | Пасивований блакитним |
| Протектор | М'який Протектор |
| Діаметр колеса | 50 mm |
| Ширина протектора | 19 mm |
| Ширина колеса | 19 mm |
| Твердість протектора (A) | 80 Прибережна А |
Встановлення
| Тип кріплення | Отвір під болт |
|---|---|
| Діаметр отвору під болт | 11 mm |