Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Agila
EAN:
4031582326796
Номер продукта:
2477PJP100R07-Ø31-35
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Вариативные варианты крепления
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена синтетическим расширителем круглой формы, при заказе необходимо указать внутренний диаметр пробирки. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и оснащено прецисcионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Подгонка
Корпус
Колесо
Набор рукояток
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса