Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Расширитель является принадлежностью для колеса, предназначенной для увеличения диаметра крепления. Данное изделие имеет регулируемый диапазон установки с минимальным диаметром 27 мм и максимальным диаметром 30 мм, что позволяет адаптировать его к различным типам осей и креплений. Расширитель изготовлен с учетом требований надежного соединения и обеспечивает стабильное крепление колеса к опорной конструкции. Общий вес изделия составляет 0,14 кг, что делает его легким и удобным в монтаже. Принадлежность рекомендуется использовать при необходимости адаптации стандартных колес к нестандартным размерам осей.
Номера статей
Номер статьи
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert
EAN
4031582321401
Номер материала S4
199027264
Основные атрибуты
Тип
Принадлежность
Диапазон температур (минимальный)
0 °C
Общий вес
0,14 kg
Название продукта
Расширитель
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.
Распорный фитинг (максимум)
30 mm
Распорный фитинг (минимум)
27 mm
Набор ручек
Подсказка
Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.