Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Поворотная колесная опора с общий тормоз Linea предназначена для широкого спектра медицинского и промышленного оборудования, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, компьютеры на колесах, тележки для диализа, больницы, тележки для медикаментов, мобилизацию и специальные потребности, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургические роботы, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки. Крепление осуществляется через отверстие под болт, обеспечивающее надежную фиксацию к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида с встроенным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Колесо диаметром 125 миллиметров оснащено инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, что гарантирует высокую износостойкость и надежность в условиях интенсивной эксплуатации. Общая высота опоры составляет 143 миллиметра. Грузоподъемность статическая достигает 260 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 130 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать данную опору в требовательных приложениях с высокими нагрузками.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5947UAC125P30-11 9002/3000 High Temperature
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Общая ширина
82 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
130 kg
Грузоподъемность статическая
260 kg
Общая высота
143 mm
Диапазон температур (максимальный)
70 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,87 kg
Название продукта
Linea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Кронштейн
Цвет
Серый белый (RAL9002)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Прециссионый шариковый подшипник
Диаметр купола
52 mm
Поворотное соединение
258 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
129 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
125 mm
Ширина тела
20 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Цвет Протектор
Сланцево-серый (RAL7015)
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Нержавеющая сталь
Цвет Колесо
Сланцево-серый (RAL7015)

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Закрепленная опора
Полная блокировка для одновременной фиксации колеса и поворотного корпуса
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Окрашенная поверхность
Золотое, хромированное или глянцевое покрытие
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Сокращенная уборка
Благодаря преимущественно гладким поверхностям колеса легко и быстро очищаются
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Аксессуары

Принадлежность
Linea
5940-CAP

Принадлежность Linea представляет собой специализированный аксессуар для колесика, разработанный для обеспечения надежного функционирования и оптимальной производительности кастора в различных условиях эксплуатации. Данное изделие изготовлено с соблюдением высоких технических стандартов и предназначено для интеграции с системами подвижной мебели и оборудования. Принадлежность обеспечивает улучшенную стабильность, снижение износа компонентов и повышение долговечности кастора при длительном использовании.

Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 143 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные тележки, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-реклайнеры, хирургических роботов и профессиональные тележки для уборки.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Поворотное колесная опора с комбинированным замком Linea оснащена креплением типа отверстие под болт, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 143 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая больничные кровати, тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, системы доставки питания, компьютеры на колесах и другое специализированное оборудование.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Поворотное Колесная опора 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Поворотная колесная опора Linea предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и содержит прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет полиуретановый инжекционный протектор, установленный на полиамидном теле, и оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, что гарантирует высокую надежность и устойчивость к коррозии. Общая высота опоры составляет 143 миллиметра. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 260 килограммов и динамическую нагрузку до 130 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больницах, тележках для медикаментов, мобилизации и специальных потребностях, домах престарелых и пансионатах, тележках для ухода за пациентами, офисной мебели, подъемниках для пациентов, креслах-реклайнерах, хирургических роботах, креслах для процедур, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ и профессиональных тележках для уборки.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg