Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582398533
Номер продукта:
594CUAC125P30-11 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea представляет собой поворотное колесо с комбинированным замком, предназначенное для установки на медицинское и промышленное...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Linea представляет собой поворотное колесо с комбинированным замком, предназначенное для установки на медицинское и промышленное оборудование, требующее маневренности и надежной фиксации. Крепление выполнено в виде отверстия под болт, которое обеспечивает надежную установку на несущую конструкцию; производитель большничной кровати должен использовать герметичный моющийся кровать в зоне прилегания, что соответствует требованиям к гигиене. Корпус изготовлен из полиамида и включает прецизионный шариковый подшипник поворотного узла, обеспечивающий плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет диаметр 125 мм и оснащено протектором из полиуретана, инжекционного типа, с подшипником из нержавеющей стали, что обеспечивает бесшумное движение и устойчивость к износу. Общая высота колеса составляет 143 мм. Статическая грузоподъемность колеса равна 260 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 3 км/ч составляет 130 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать