Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Linea light — поворотное колесная опора с тормоз колеса, предназначенная для использования в медицинском оборудовании и специализированной мебели. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности и химической стойкости. Поворотный стержень, также выполненный из полиамида, позволяет свободно ориентировать опору в нужном направлении. Колесо диаметром 65 миллиметров оснащено подшипником скольжения для плавного и бесшумного движения, при этом материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, обеспечивая однородность и надежность конструкции. Общая высота изделия составляет 68 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данное изделие применяется в тележках для анестезии, прикроватных тумбочках, медицинском оборудовании, включая С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновские аппараты, тележках для кейтеринга, компьютерах на колесах, диализных тележках, офисной и медицинской мебели, а также в профессиональных уборочных системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582403992
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
46 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Общая высота
68 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,1 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
23 mm
Поворотное соединение
134 mm
Радиус поворота
67 mm
Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Ширина Протектор
13,9 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное Колесная опора 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

Поворотное колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим надежное вращение. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения, диаметр колеса составляет 65 мм. Общая высота конструкции равна 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 100 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, тележки для кейтеринга, компьютеры на колесах, тележки для диализа, медицинскую мебель, тележки для медикаментов, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

Linea light представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для широкого спектра медицинского и промышленного оборудования. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 65 миллиметров также выполнено из полиамида, материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, что гарантирует однородность и долговечность. Подшипник скольжения обеспечивает плавное вращение и минимизирует трение при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 68 миллиметров, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции оборудования. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 100 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора идеально подходит для тележек анестезии, прикроватных тумбочек, медицинских сканеров, систем доставки питания, компьютеров на колесах, тележек диализа, медицинской мебели, больничного оборудования, офисной мебели, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных уборочных тележек.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg