Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403985
Номер продукта:
5925UOH065L51-10
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea light представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для широкого спектра медицинского и ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Linea light представляет собой поворотную колесную опору с тормозом колеса, предназначенную для широкого спектра медицинского и промышленного оборудования. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 65 миллиметров также выполнено из полиамида, материал протектора идентичен материалу корпуса колеса, что гарантирует однородность и долговечность. Подшипник скольжения обеспечивает плавное вращение и минимизирует трение при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 68 миллиметров, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции оборудования. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 100 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора идеально подходит для тележек анестезии, прикроватных тумбочек, медицинских сканеров, систем доставки питания, компьютеров на колесах, тележек диализа, медицинской мебели, больничного оборудования, офисной мебели, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ и профессиональных уборочных тележек.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Захватывающие изображения
Полные колпачки колес с возможностью печати практически любого изображения