Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора Linea light представляет собой высокотехнологичное решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, КТ-сканеры, МРТ, рентген-аппараты, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные тележки, а также офисную мебель, кресла и профессиональные уборочные тележки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5920UAP100L51-11
EAN
4031582419085
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
73 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
100 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,42 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
11 mm
Корпус
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
40 mm
Поворотное соединение
176 mm
Офсет (Смещение)
32 mm
Радиус поворота
88 mm
Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF

special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Автоматическая система блокировки 100 mm
Автоматическая система блокировки 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

Linea safety представляет собой автоматическую систему блокировки с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 100 мм. Общая высота конструкции равна 100 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Система предназначена для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа, мебели для медиа, тележках для медикаментов, оборудовании для мобилизации и специальных потребностей, тележках для ухода за пациентами, ультразвуковых и ИВЛ аппаратах.

100 mm
Легкие условия
100 mm
100 mm
Легкие условия
100 mm