Автоматическая система блокировки 100 mm
Linea safety
Номер заказа:
990771682
EAN:
4031582399363
Номер продукта:
592DUAP100L51-11 7001/7015
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea safety — автоматическая система блокировки предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Linea safety — автоматическая система блокировки предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Изделие оснащено глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус выполнен из полиамида с поворотным стержневым подшипником, что обеспечивает плавное вращение и долговечность конструкции. Колесо диаметром 100 мм изготовлено с полиамидным ободом и инжекционным полиуретановым протектором, установленным на прецизионном шариковом подшипнике для минимизации сопротивления качению. Общая высота изделия составляет 100 мм, что позволяет интегрировать его в компактные конструкции. Система обладает статической грузоподъемностью 200 кг и динамической грузоподъемностью 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальной для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, компьютерах на колесах, тележках для диализа, медицинской мебели, тележках для медикаментов, мобилизационных системах, тележках для ухода за пациентами, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции