Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
EAN:
4031582363029
Номер продукта:
5377PIP100R05-28x45
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный подшипник с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм состоит из полипропиленового корпуса с литой резиной без следов и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, а также торговую мебель и промышленные тележки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Премия Universal Дизайн Award
Премия Universal Дизайн Award
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Особые функции