Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена и беговую дорожку из литой резины без следов, установленную на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5371PIP100R05-28x45
EAN
4031582362886
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
137 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Название продукта
Levina
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
28 mm
Длина Болт
45 mm
Housing
Форма Вилы
Узкий
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
196 mm
Офсет (Смещение)
36 mm
Радиус поворота
98 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
75 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Литая резина, без следов
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Levina
5370PIP100R05-28x45

Поворотная колесная опора Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, систем кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, профессиональных уборочных тележек, торговой мебели и верстаков.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
5377PIP100R05-28x45

Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный подшипник с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм состоит из полипропиленового корпуса с литой резиной без следов и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, а также торговую мебель и промышленные тележки.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Levina
5370PIP100R05-28x45

Поворотная колесная опора Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, систем кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, профессиональных уборочных тележек, торговой мебели и верстаков.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
5377PIP100R05-28x45

Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный подшипник с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм состоит из полипропиленового корпуса с литой резиной без следов и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, а также торговую мебель и промышленные тележки.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg