- Главная
- Промышленность
- Образ жизни
-
Мебель и дизайн
Колесные опоры и колеса для мебели и дизайна
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное квадратной пластиной для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и беговую дорожку из инжекционного полиуретана, установленную на прецизионном шариковом подшипнике для бесшумного качения. Общая высота конструкции составляет 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержнем поворотным для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность различного оборудования.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea оснащена стержнем с резьбой с шестигранником, сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели, обеспечивая легкое перемещение и долговечность в эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 82 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой и имеет диаметр 55 мм. Общая высота конструкции составляет 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 40 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение опоры. Колесо диаметром 40 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 43 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 35 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, гарантирующим плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает единообразие конструкции и оптимальные эксплуатационные характеристики. Подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 35 мм при общей высоте конструкции 33 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное колесная опора Mono оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом для плавного вращения на 360 градусов. Колесо состоит из полипропиленового обода с протектором из термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения диаметром 80 мм. Общая высота конструкции составляет 104 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, а также тележках для ухода за пациентами.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 118 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана инжекционного типа, установленным на прецисcионном шариковом подшипнике для обеспечения легкого качения. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 240 кг, что делает данную опору идеальной для медицинского оборудования, офисной мебели и профессиональных тележек различного назначения.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка — до 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные тележки и офисную мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 124 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, подъемников для пациентов, хирургических роботов, ультразвуковых аппаратов, аппаратов ИВЛ, офисной мебели и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора с общим тормозом Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, диализные аппараты, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, системы кейтеринга, компьютеры на колесах, диализные тележки, офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 145 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, томографы, больничные кровати, каталки для пациентов, хирургические роботы, ультразвуковые аппараты, а также офисную мебель и профессиональные уборочные тележки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 143 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские кровати, системы доставки питания, компьютеры на колесах, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Linea оснащена отверстием под болт для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 143 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 130 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 260 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа и медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 120 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 120 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 240 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских кроватей, тележек для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек для диализа, больниц, тележек для медикаментов, офисной мебели, подъемников для пациентов, кресел-реклайнеров, хирургических роботов и профессиональных тележек для уборки.