Фиксированное Колесная опора 125 mm
Zeta
Номер заказа:
990838462
EAN:
4031582396461
Номер продукта:
4688UAP125P63
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Непрерывное использование
Фиксированная колесная опора Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов,...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Фиксированная колесная опора Zeta предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из стального листа повышенной прочности, что гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам в условиях эксплуатации. Колесо диаметром 125 миллиметров оснащено беговой поверхностью из инжекционного полиуретана, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость, а также прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Тело колеса выполнено из полиамида, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и легкости конструкции. Общая высота опоры составляет 164 миллиметра. Грузоподъемность опоры включает статическую нагрузку в 600 килограммов, а также динамическую нагрузку 240 килограммов при скорости 6 километров в час или 300 килограммов при скорости 4 километра в час, что позволяет использовать данное изделие в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
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
Надежное сцепление
Оптимизированные протекторы для надежного сцепления на мокрых и скользких полах
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
Оптимизированная блокировка направления
Фиксация направления регулируется до 2x180° или 4x90°
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности
Прочная конструкция для тяжелых условий
Корпус из особо прочной стали для высокой грузоподъемности
Закаленная поворотная головка
Усиленные и термически обработанные крышки подшипников