- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по грузоподъемности
-
Средняя нагрузка | 150 - 500 кг
Средненагруженные колесные опоры
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent представляет собой высокотехнологичное решение для роликовых опор с диаметром 125 мм, шириной протектора 36 мм и длиной ступицы 44 мм, оснащенное отверстием под ось диаметром 12 мм. Изделие выполнено из демпфирующего гибридного материала с протектором из полиамида и роликовым игольчатым подшипником. Колесо обеспечивает динамическую грузоподъемность 200 кг при скорости движения 4 км/ч и статическую нагрузку до 400 кг, что делает его идеальным для промышленного применения в условиях повышенных требований к бесшумности и надежности.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества колесных колес средней грузоподъемности
Колеса средней грузоподъемности рассчитаны на диапазон от 150 до 500 кг на колесо, что позволяет сократить разрыв между легкими и тяжелыми решениями. Они обеспечивают прочность, необходимую для больших нагрузок, при этом сохраняя плавную и отзывчивую мобильность. Это надежный выбор для промышленного транспорта, коммерческого оборудования, сервисных тележек и других применений, где необходима стабильная стабильность. Для обеспечения номинальной производительности соедините колесо с соответствующим корпусом ролика. Колесные диски средней грузоподъемности TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Прочная конструкция. Колеса средней грузоподъемности, изготовленные из прочных стержней и устойчивых к истиранию протекторов, выдерживают частое использование, удары и смешанные условия пола. Результат — надежная мобильность и длительный срок службы.
Индивидуальное поведение при качении — выбирайте более мягкие протекторы, защищающие чувствительные поверхности от влажной вибрации, или более твердые составы, минимизирующие сопротивление качению и повороту на гладких промышленных полах. Диаметр и ширину протектора можно выбрать для точной настройки пусковых усилий, шума и качества езды.
Различные варианты подшипников — эти колеса, оснащенные шарикоподшипниками скольжения, роликами или прецизионными шарикоподшипниками, обеспечивают низкое тяговое усилие и плавное качение при длительных сменах. Герметичный корпус обеспечивает защиту от пыли, влаги и чистящих средств и продлевает межсервисные интервалы.
Типы колес средней грузоподъемности
Колесные диски средней грузоподъемности бывают самых разных конструкций, отвечающих требованиям различных нагрузок, состояния пола и других условий окружающей среды. Независимо от того, требуется ли вам шумоподавление, стойкость к истиранию, защита от электрического разряда или возможность стирки, вы найдете подходящее решение для средних условий эксплуатации. Выбрав правильное сочетание материала колеса, размера колеса, типа подшипника и типа корпуса, с которым можно соединить колесо средней грузоподъемности, вы можете оптимизировать производительность и срок службы для конкретных условий эксплуатации. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов колесных колес средней грузоподъемности и их основные преимущества:
Резиновые колеса средней грузоподъемности
Резиновые колеса средней грузоподъемности доступны в различных составах и исполнениях протектора — от мягких эластичных смесей, обеспечивающих превосходную защиту пола и комфорт, до более прочных и износостойких резиновых протекторов, оптимизированных для долговечного и эффективного качения. Среди предлагаемых нами продуктов колеса PJP являются ярким примером резиновых колес средней грузоподъемности. Эти колеса сочетают в себе полипропиленовый корпус колеса, наш протектор из термопластичной резины TentEprene, не оставляющий следов, и прецизионный шарикоподшипник. Доступны версии для средней грузоподъемности с диаметром колес 160 мм и 200 мм и грузоподъемностью до 160 кг на колесо.
Полиуретановые колеса средней грузоподъемности
Полиуретановые колеса средней грузоподъемности известны своей высокой износостойкостью, эффективностью качения и поворота, а также адаптивностью, что делает их пригодными для широкого спектра применений. Эти колеса доступны в различных составах и уровнях твердости. Для достижения наилучших результатов сочетайте полиуретановые колеса средней грузоподъемности с колесным корпусом соответствующего номинала, чтобы достичь желаемой грузоподъемности и устойчивости. Полиуретановые колеса в основном известны своей грузоподъемностью в диапазоне тяжелых условий эксплуатации. Однако наше портфолио также включает в себя определенные конфигурации, которые можно отнести к средней грузоподъемности. Колеса ITP из нашего ассортимента идеально подходят для моделей средней грузоподъемности. Эти колеса сочетают алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецизионным шарикоподшипником, однако большинство колес этой серии способны выдерживать нагрузку свыше 500 кг на колесо.
Области применения колесных колес средней грузоподъемности
Колеса средней грузоподъемности — лучший выбор, где прочность и маневренность должны сочетаться в промышленных, медицинских и коммерческих условиях. Например, на производстве они оснащают транспортным оборудованием, производственными тележками и передвижными верстаками, позволяющими перевозить значительные грузы, сохраняя при этом контролируемую обработку на загруженных маршрутах. В сфере логистики они поддерживают рулонные клетки, рулонные поддоны, тяжелонагруженные тележки для покупок и многое другое. В критически важных для гигиены средах, таких как больницы, лаборатории и пищевая промышленность, ролики средней грузоподъемности можно комбинировать с нержавеющими или моющимися корпусами для удовлетворения требований к очистке и коррозионной стойкости. В коммерческих помещениях мобильные стеллажи, витрины и тележки для общественного питания устойчивы и легко размещаются на разных напольных покрытиях. Эффективность определяется выбором подходящего материала протектора, диаметра/ширины и комплекта подшипников, а также сочетанием колеса с колесным корпусом, соответствующим номинальным характеристикам. Это обеспечивает надежную мобильность от полированных полов в помещениях до неровных подъездных путей, что делает колеса средней грузоподъемности универсальным решением в тех случаях, когда долговечность, адаптируемость и бесперебойная работа не подлежат сомнению.