Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, изготовленное из тяжелого полиамида с беговой дорожкой шириной 85 мм, идентичной по материалу корпусу колеса. Диаметр колеса составляет 85 мм, длина ступицы равна 85 мм, а диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1600 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
TOP 085x85-Ø20 HL85
EAN
4031582331219
S4 Materialnummer
199832615
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
800 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
640 kg
Statische Tragfähigkeit
1600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,57 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (D)
75 Береговая D
Material des Radkörpers
Полиамид, тяжелый
Material der Lauffläche
Идентично корпусу Колесо
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
85 mm
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
85 mm
Breite des Radkörpers
85 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции