Колесо 85 mm
Duratech
Номер заказа:
199832614
EAN:
4031582331202
Номер продукта:
TOP 085x80-Ø20 HL80
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 85 мм с шириной беговой дорожки 80 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и стабильность при движении. Ступица колеса имеет длину 80 мм, а диаметр отверстия оси составляет 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1500 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 600 кг при скорости 6 км/ч и 750 кг при скорости 4 км/ч, что делает его универсальным решением для различных транспортных задач.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции