Колесо 85 mm
Duratech
Номер заказа:
199832618
EAN:
4031582331301
Номер продукта:
TOP 085x100-Ø20 HL100
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с протектором из идентичного корпусу материала, оснаще...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с протектором из идентичного корпусу материала, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина протектора 100 мм, длина ступицы 100 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Статическая грузоподъемность достигает 1800 кг, динамическая грузоподъемность составляет 900 кг при скорости движения 4 км/ч или 720 кг при скорости 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Основные атрибуты
Колесо
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом