Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199832539
EAN:
4031582339505
Номер продукта:
ETX 085x70-Ø20 HL75-Type F
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 70 мм и длину ступицы 75 мм, с диаметром отверстия по...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 70 мм и длину ступицы 75 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1400 кг, динамическая грузоподъемность - 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи