Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и изготовлено из стали железо с полиуретановым литым протектором шириной 70 мм. Диаметр колеса составляет 85 мм, длина ступицы 75 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1400 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 560 кг при скорости движения 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETX 085x70-Ø12 HL75-Type A
EAN
4031582330854
Номер материала S4
199831621
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
700 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
560 kg
Грузоподъемность статическая
1400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,23 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6006 2RS
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
75 mm
Ширина Протектор
70 mm
Диаметр
85 mm
Ширина тела
70 mm
Тип уплотнения
A
Подходит для
linde
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи