Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199838907
EAN:
4031582332148
Номер продукта:
ETX 085x60-Ø17 HL62-Type B
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в роликовых опорах и представляет собой высокопроизводительный элемент транспорт...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в роликовых опорах и представляет собой высокопроизводительный элемент транспортной системы. Колесо имеет диаметр 85 мм с шириной беговой дорожки 60 мм и длиной ступицы 62 мм, диаметр отверстия под ось составляет 17 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из стали железо, что гарантирует прочность и стабильность конструкции. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности.
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи