Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199831641
EAN:
4031582330984
Номер продукта:
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали железо с диаметром 85 мм и ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали железо с диаметром 85 мм и шириной беговой дорожки 105 мм. Беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 110 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 2000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 6 км/ч или 1000 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
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
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи