Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199831639
EAN:
4031582330960
Номер продукта:
ETX 085x100-Ø20 HL105-Type A
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено протектором из литого полиуретана шириной...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено протектором из литого полиуретана шириной 100 мм и прецизионным герметичным шарикоподшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 105 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 1000 кг при скорости 4 км/ч или 800 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 2000 кг.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи