Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199839177
EAN:
4031582330304
Номер продукта:
ETP 085x80-Ø20 HL80
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с покрытием из полиуретана....
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с покрытием из полиуретана. Диаметр колеса составляет 85 мм, ширина беговой дорожки - 80 мм, длина ступицы - 80 мм, диаметр отверстия под ось - 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости 6 км/ч и 800 кг при скорости 4 км/ч. Полиуретановое покрытие беговой дорожки обеспечивает хорошее сцепление и износостойкость, а стальная конструкция ступицы гарантирует долговечность и надежность изделия при эксплуатации в различных условиях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции