Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199834378
EAN:
4031582369458
Номер продукта:
ETP 085x70-Ø20 HL70
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено литым полиуретановым протектором шириной 7...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено литым полиуретановым протектором шириной 70 мм и прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 70 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч или 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1400 кг.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя