Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 85 мм, ширину протектора 115 мм, длину ступицы 115 мм и диаметр отверстия оси 30 мм. Корпус изготовлен из стали, протектор выполнен из литого полиуретана, установлен прецизионный шариковый подшипник. Динамическая грузоподъемность составляет 850 кг при скорости 4 км/ч или 680 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1700 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ETP 085x115-Ø30 HL115
EAN
4031582330380
Номер материала S4
199839737
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
850 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
680 kg
Грузоподъемность статическая
1700 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,52 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Тип подшипника
6006
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
30 mm
Длина хаба
115 mm
Ширина Протектор
115 mm
Диаметр
85 mm
Ширина тела
115 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции