Колесо 85 mm
Novatech
Номер заказа:
199833618
EAN:
4031582318739
Номер продукта:
ETP 085x100-Ø20 HL100
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено литым полиуретановым протектором шириной 1...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовых опор изготовлено с корпусом из стали и железа, оснащено литым полиуретановым протектором шириной 100 мм и прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 85 мм, диаметр отверстия оси 20 мм, длина ступицы 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 900 кг при скорости 4 км/ч и 720 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1800 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции