Колесо 82 mm
Duratech
Номер заказа:
199804028
EAN:
4031582322651
Номер продукта:
TOP 082x93-Ø20 HL95
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 82 мм с шириной беговой дорожки 93 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Длина ступицы составляет 95 мм, а диаметр отверстия оси равен 20 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, идентичного материалу беговой дорожки, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и эффективное вращение. Статическая грузоподъемность составляет 1800 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 720 кг при скорости 6 км/ч и 900 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом