Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech для роликовых опор изготовлено из полиамида тяжелого типа с идентичным материалом протектора и оснащено прецизионным шариковым подшипником. Диаметр колеса составляет 82 мм, ширина протектора 91 мм, длина ступицы 93 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 900 кг при скорости 4 км/ч или 720 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 1800 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
TOP 082x91-Ø20 HL93
EAN
4031582322637
Номер материала S4
199804152
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
900 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
720 kg
Грузоподъемность статическая
1800 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,57 kg
Название продукта
Duratech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Тип подшипника
6204ZV
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
93 mm
Ширина Протектор
91 mm
Диаметр
82 mm
Ширина тела
91 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции