Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 82 мм с шириной беговой дорожки 70 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 70 мм, а диаметр отверстия оси составляет 20 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, а беговая дорожка выполнена из идентичного материала, обеспечивая долговечность и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1500 кг, что позволяет использовать его в тяжелонагруженных приложениях. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 600 кг при скорости 6 км/ч и 750 кг при скорости 4 км/ч, обеспечивая гибкость в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
TOP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582322590
Номер материала S4
199805242
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
750 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
600 kg
Грузоподъемность статическая
1500 kg
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,46 kg
Название продукта
Duratech
Стандартный
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6204
Твердость Протектор (D)
75 Береговая D
Материал корпуса
Полиамид, тяжелый
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
70 mm
Ширина Протектор
70 mm
Диаметр
82 mm
Ширина тела
70 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Натуральный белый
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом