Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 82 мм с шириной беговой дорожки 54 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения и минимизации трения. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для тяжелонагруженных мобильных систем.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Artikelnummer
TOP 082x54-Ø20 HL60
EAN
4031582322583
S4 Materialnummer
199804208
Core attributes
Gehäusetyp
Колесо
Tragfähigkeit bei 4 km/h
600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
480 kg
Statische Tragfähigkeit
1200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,4 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (D)
75 Береговая D
Material des Radkörpers
Полиамид, тяжелый
Material der Lauffläche
Идентично корпусу Колесо
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
54 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
54 mm
Fadenschutz
Без защиты резьбы
Lager
Прециссионый шариковый подшипник
Radfarbe
Натуральный белый
special-features-image
Особые функции