Колесо 82 mm
Novatech
Номер заказа:
199839799
EAN:
4031582383836
Номер продукта:
ETP 082x76-Ø20 HL83
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 82 мм, ширину протектора 76 мм и длину ступицы 83 мм, с диаметром отверстия по...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 82 мм, ширину протектора 76 мм и длину ступицы 83 мм, с диаметром отверстия под ось 20 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 840 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции