Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 82 мм, ширина протектора 70 мм, длина ступицы 70 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1400 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 840 кг при скорости движения 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо Novatech универсальным решением для применения в промышленных кастерах с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318715
Номер материала S4
199802292
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
700 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
840 kg
Грузоподъемность статическая
1400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,95 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6204
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
70 mm
Ширина Протектор
70 mm
Диаметр
82 mm
Ширина тела
70 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)