Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 82 мм при ширине протектора 34 мм. Ступица имеет длину 34 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 800 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 320 кг при скорости 6 км/ч и 400 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETP 082x34-Ø12 HL32
EAN
4031582318661
Номер материала S4
199830661
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
400 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
320 kg
Грузоподъемность статическая
800 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,74 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6201
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
34 mm
Ширина Протектор
34 mm
Диаметр
82 mm
Ширина тела
34 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)