Колесо 80 mm
Duratech
Номер заказа:
199829536
EAN:
4031582331028
Номер продукта:
TOP 080x74-Ø20 HL80
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 74 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и стабильность при движении. Длина ступицы составляет 80 мм, а диаметр отверстия оси равен 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастора. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1400 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 560 кг при скорости 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч, что делает его идеальным решением для различных логистических и транспортных задач.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом