Колесо 80 mm
Basetech
EAN:
4031582419009
Номер продукта:
POR080x34-Ø12
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Basetech предназначено для использования в роликовых клетках и торговой мебели, включая витрины. Колесо имеет диаметр 80 ...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Basetech предназначено для использования в роликовых клетках и торговой мебели, включая витрины. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 34 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал беговой дорожки идентичен корпусу колеса. Ступица колеса обладает длиной 44,4 мм, отверстие под ось имеет диаметр 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 250 кг, динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо универсальным решением для мобильной мебели и оборудования с повышенными требованиями к надежности.
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом