Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Колесо Basetech из полипропилена с протектором из идентичного корпусу материала имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 34 мм и длину ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось составляет 12 мм. Оснащено подшипником скольжения и обеспечивает динамическую грузоподъемность 125 кг при скорости до 4 км/ч и статическую нагрузку до 250 кг. Предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
POO080x34-Ø12
EAN
4031582418972
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
125 kg
Грузоподъемность статическая
250 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,06 kg
Название продукта
Basetech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
44,4 mm
Ширина Протектор
34 mm
Диаметр
80 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом