Колесо 80 mm
Novatech
Номер заказа:
199839178
EAN:
4031582369427
Номер продукта:
ETY 080x25-Ø25
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 25 мм и длину ступицы 12 мм, с диаметром отверстия по...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм, ширину протектора 25 мм и длину ступицы 12 мм, с диаметром отверстия под ось 25 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником (RS/2RS). Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 4 км/ч или 130 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 320 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции