Колесо 80 mm
Novatech
Номер заказа:
199830219
EAN:
4031582318524
Номер продукта:
ETY 080x20-Ø20 EL14
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с полиуретановым литым прот...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с полиуретановым литым протектором шириной 20 мм. Диаметр колеса составляет 80 мм, длина ступицы - 14 мм, диаметр отверстия под ось - 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником типа RS/2RS, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 280 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 140 кг при скорости движения 4 км/ч и 110 кг при скорости 6 км/ч. Данные характеристики делают колесо Novatech универсальным решением для применения в различных кастерных системах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции