Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!
Колесо Novatech для роликовой опоры имеет диаметр 80 мм и ширину протектора 80 мм, длина ступицы составляет 85 мм, диаметр отверстия оси 12 мм. Корпус изготовлен из стали и железа, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность достигает 1400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
EAN
4031582329957
Номер материала S4
199831616
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
700 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
560 kg
Грузоподъемность статическая
1400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
1,37 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6006 2RS
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
85 mm
Ширина Протектор
80 mm
Диаметр
80 mm
Ширина тела
80 mm
Тип уплотнения
A
Подходит для
linde
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Эргономичное использование
Колеса с оптимизированным сопротивлением качению для снижения нагрузки на пользователя
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и грязи