Колесо 80 mm
Novatech
Номер заказа:
199832336
EAN:
4031582332001
Номер продукта:
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым прот...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором шириной 70 мм. Диаметр колеса составляет 80 мм, длина ступицы - 75 мм, диаметр отверстия под ось - 20 мм. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 1400 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 560 кг при скорости 6 км/ч и 700 кг при скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для применения в различных промышленных и коммерческих кастерах.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции