Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с литым полиуретановым протектором шириной 34 мм. Диаметр колеса составляет 80 мм, длина ступицы 32 мм, диаметр отверстия под ось 12 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу и плавное вращение. Статическая грузоподъемность колеса достигает 400 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 6 км/ч и 200 кг при скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для применения в различных мобильных системах и оборудовании, требующем надежной опоры и маневренности.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETP 080x34-Ø12 HL32
EAN
4031582329353
Номер материала S4
199806830
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
200 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
160 kg
Грузоподъемность статическая
400 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,55 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Тип подшипника
6201
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
32 mm
Ширина Протектор
34 mm
Диаметр
80 mm
Ширина тела
34 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)