Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Колесо Duratech heat для роликовых опор изготовлено из термопластичных синтетических материалов с термостойкими свойствами, протектор выполнен из материала идентичного корпусу колеса. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина протектора 25 мм, длина ступицы 27 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника и обеспечивает динамическую грузоподъемность 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 100 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
WOG 075x25 HL27 black
EAN
4031582382884
Номер материала S4
199039930
Core attributes
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 3 км/ч
50 kg
Грузоподъемность статическая
100 kg
Диапазон температур (максимальный)
134 °C
Диапазон температур (минимальный)
-40 °C
Общий вес
0,08 kg
Название продукта
Duratech heat
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Wheel
Твердость Протектор (D)
80 Береговая дорога D
Материал корпуса
Термопластичные синтетические материалы, Термостойкий
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
8 mm
Длина хаба
27 mm
Ширина Протектор
25 mm
Диаметр
75 mm
Ширина тела
25 mm
Подшипник
Втулка сухого подшипника
Цвет Колесо
черный
special-features-image
Особые функции