Колесо 65 mm
Duratech
Номер заказа:
199829018
EAN:
4031582332315
Номер продукта:
TOP 065x32-Ø12 HL32
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Колеса с малым износом
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 65 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 32 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, обеспечивая надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из тяжелого полиамида, а беговая дорожка выполнена из идентичного материала, что гарантирует долговечность и износостойкость. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 480 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 240 кг при скорости 6 км/ч или 290 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Wheel
Особые функции