Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Basetech представляет собой полипропиленовое колесо диаметром 65 мм, предназначенное для использования в роликовых клетках и торговой мебели с витринами. Колесо имеет ширину беговой дорожки 30 мм и оснащено подшипником скольжения. Конструкция включает ступицу длиной 34,5 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Материал беговой дорожки идентичен материалу корпуса колеса. Грузоподъемность колеса составляет 240 кг в статическом режиме и 120 кг в динамическом режиме при скорости движения 4 км/ч. Данное колесо обеспечивает надежное функционирование в условиях интенсивного использования в торговом оборудовании.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
POO065x30-Ø12
EAN
4031582418965
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
120 kg
Грузоподъемность статическая
240 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,05 kg
Название продукта
Basetech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (D)
65 Береговая дорога D
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Идентично корпусу Колесо
Диаметр отверстия Ось
12 mm
Длина хаба
34,5 mm
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
65 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Колеса с малым износом
Прочные колеса с крайне низким износом