Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из стали с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 60 мм при ширине протектора 20 мм, длина ступицы равна 12 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 200 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 6 км/ч и 100 кг при скорости 4 км/ч. Опора колеса выполнена на прецизионных шариковых подшипниках типа RS/2RS, обеспечивающих надежную работу и плавное вращение в условиях интенсивной эксплуатации.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
Номер материала S4
199830217
Основные атрибуты
Тип
Колесо
Грузоподъемность при 4 км/ч
100 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,14 kg
Название продукта
Novatech
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Твердость Протектор (D)
42 Береговая D
Материал корпуса
Сталь, железо
Материал протектора
Полиуретан, Литой
Диаметр отверстия Ось
20 mm
Длина хаба
12 mm
Ширина Протектор
20 mm
Диаметр
60 mm
Ширина тела
20 mm
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник (RS/2RS)
Цвет Колесо
Медово-желтый (RAL1005)